Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0052.91851201
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | Versione 1 | per chiusura a leva |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | avvitabile | L=Lunghezza(mm) | 120 | Denominazione | Riscontro |
Per codice articolo | K0052 | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Tipo di prodotto | modello pesante |
Peso(kg) | 0,1764 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Riscontro forma A (K0052), il codice articolo è il seguente: K0052.91851201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0052.91851201.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali