Riscontro forma C (K0046)

Riscontro forma C (K0046)
Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Esecuzione:
zincato e cromato blu.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M5).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura a leva.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di serraggio F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0046.9342381
K0046.9342382
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

1.45 €

1 4 giorni Acciaiozincato e passivato-0,0113false

2.07 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1.43010,0114true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C Versione 1 per chiusura a leva Versione 2 regolabile
Denominazione Riscontro Per codice articolo K0046 / K0047 RoHS true

Supporto tecnico