Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa forma C (K0047)

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa forma C (K0047)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto

· Ganci di serraggio regolabili

· Ogni controgancio può essere combinato con ogni chiusura a leva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0047.3420601
K0047.3420602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Colore principale PL Edelstahl

7.96 €

1 4 giorni Acciaiozincatofalse

16.50 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzotrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C Versione 1 regolabile Versione 2 foro avvitamento n.vis.
Denominazione Chiusura a leva Forza di tenuta F1(N) 1000 Tipo di prodotto con occhiello
Peso(kg) 0,0507 RoHS true

Supporto tecnico