Riscontro forma A (K0048)

Riscontro forma A (K0048)
Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Esecuzione:
zincato e cromato blu.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni. Inoltre, si contraddistinguono per il modello molto stabile e per l'altezza costruttiva ridotta.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 6 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di serraggio F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0048.9163281
K0048.9163282
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

1.58 €

1 4 giorni Acciaiozincato e passivato-0,0314false

4.90 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1.43010,0313true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 per chiusura a leva Versione 2 regolabile
Denominazione Riscontro Per codice articolo K0048 / K0049 RoHS true

Supporto tecnico