Chiusure a leva regolabili, modello pesante forma A (K0052)

Chiusure a leva regolabili, modello pesante forma A (K0052)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli commerciali e di macchine agricole

· Protetto dall'apertura indesiderata

· Ganci di serraggio regolabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0052.1702041
K0052.1852371
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Forza di tenuta F1
(N)
Peso
(kg)

60.01 €

1 4 giorni 49183014M1030171420486162516562377200000,4911

81.24 €

1 4 giorni 65203615M14x1,5322018237104214019082508,5305001,0330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Versione 1 con gancio di serraggio regolabile
Versione 2 foro avvitamento visibile Denominazione Chiusura a leva Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Tipo di prodotto modello pesante RoHS true

Supporto tecnico