Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili, forma B (K1850)

Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura, ripiegabili, forma B (K1850)
· Ideale per l'uso all'interno e all'esterno

· Comando semplice e veloce

· Per spessore del battente della porta tra 2 - 22 mm

· Varianti con chiave.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1850.1002356044
K1850.1002356055
K1850.1012356044
K1850.1012356055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H7
(mm)
Viti S=Spessore porta
(mm)
Corpo con finitura superficiale Peso
(kg)

71.84 €

1 4 giorni 23M4x62-12lucidato0,3845

71.84 €

1 4 giorni 23M4x62-12sabbiato opaco0,3846

71.84 €

1 4 giorni 12,5M4x2012-22lucidato0,3553

71.84 €

1 4 giorni 12,5M4x2012-22sabbiato opaco0,3564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A2 Forma B Forma-Tipo senza chiave
Versione 1 con impugnatura Versione 2 ripiegabile A(mm) 19
B=Larghezza(mm) 60 B1(mm) 32 B2(mm) 5,4
D=Diametro(mm) 49,5 D1(mm) 50 D2(mm) 4,5
H=Altezza(mm) 35,9 H1(mm) 31,1 H2(mm) 4,5
H3(mm) 30,5 H4(mm) 25,5 H5(mm) 14
H6(mm) 33 L=Lunghezza(mm) 41 L1(mm) 5,6
L2(mm) 11 L3(mm) 8,6 F=Forza di fissaggio(N) 850
F1=Forza di trazione(N) 100 Gamma di temperatura(°C) -18 a 60 Denominazione Chiusura a scatto
Chiave in acciaio 1.4401 PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico