Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1850.1102356044 |
K1850.1102356055 |
K1850.1112356044 |
K1850.1112356055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H7 (mm) | Viti | S=Spessore porta (mm) | Corpo con finitura superficiale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.11 € | 1 | 4 giorni | 23 | M4x6 | 2-12 | lucidato | 0,4480 | ||
85.11 € | 1 | 4 giorni | 23 | M4x6 | 2-12 | sabbiato opaco | 0,4480 | ||
85.11 € | 1 | 4 giorni | 12,5 | M4x20 | 12-22 | lucidato | 0,4190 | ||
85.11 € | 1 | 4 giorni | 12,5 | M4x20 | 12-22 | sabbiato opaco | 0,4190 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox A2 | Forma | A | Forma-Tipo | con chiave |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con impugnatura | Versione 2 | ripiegabile | A(mm) | 19 |
B=Larghezza(mm) | 60 | B1(mm) | 32 | B2(mm) | 5,4 |
D=Diametro(mm) | 49,5 | D1(mm) | 50 | D2(mm) | 4,5 |
H=Altezza(mm) | 35,9 | H1(mm) | 31,1 | H2(mm) | 4,5 |
H3(mm) | 30,5 | H4(mm) | 25,5 | H5(mm) | 14 |
H6(mm) | 33 | L=Lunghezza(mm) | 41 | L1(mm) | 5,6 |
L2(mm) | 11 | L3(mm) | 8,6 | F=Forza di fissaggio(N) | 850 |
F1=Forza di trazione(N) | 100 | Gamma di temperatura(°C) | -18 a 60 | Denominazione | Chiusura a scatto |
Chiave in acciaio | 1.4401 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
H7(mm)
Viti
S=Spessore porta(mm)
Corpo con finitura superficiale
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali