Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e impugnatura, ripiegabili, forma B (K1851)

Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e impugnatura, ripiegabili, forma B (K1851)
· Azionamento a distanza

· Ideale per l'uso all'interno e all'esterno

· Comando semplice e veloce

· Per spessore del battente della porta tra 2 - 22 mm

· Varianti con chiave.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1851.1002356044
K1851.1002356055
K1851.1012356044
K1851.1012356055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H4
(mm)
Viti S=Spessore porta
(mm)
Corpo con finitura superficiale Peso
(kg)

75.42 €

1 4 giorni 23M4x62-12lucidato0,4220

75.42 €

1 4 giorni 23M4x62-12sabbiato opaco0,4220

75.42 €

1 4 giorni 12,5M4x2012-22lucidato0,3930

75.42 €

1 4 giorni 12,5M4x2012-22sabbiato opaco0,3930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A2 Forma B Forma-Tipo senza chiave
Versione 1 con attacco per cavo Bowden e impugnatura Versione 2 ripiegabile A(mm) 10
B=Larghezza(mm) 60 D=Diametro(mm) 49,5 D1(mm) 50
H=Altezza(mm) 35,9 H1(mm) 26,6 H2(mm) 4,5
H3(mm) 30,5 F1=Forza di trazione(N) 100 Gamma di temperatura(°C) -18 a 60
Denominazione Chiusura a scatto Chiave in acciaio 1.4401 PL Edelstahl true
RoHS true

Supporto tecnico