Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura interna, inserto filettato in ottone o acciaio passivato blu (K1872)

Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura interna, inserto filettato in ottone o acciaio passivato blu (K1872)
· Disinnestare esercitando pressione

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1872.1041
K1872.10484
K1872.1051
K1872.10584
K1872.2051
K1872.20584
K1872.2061
K1872.20684
K1872.2081
K1872.20884
K1872.3081
K1872.30884
K1872.3101
K1872.31084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 H B D Colore principale Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso
(kg)

2.45 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 7021Ottonegrezzo1M439,946,813,8515,231,828,960,0080

2.45 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 3020Ottonegrezzo1M439,946,813,8515,231,828,960,0080

2.45 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 7021Ottonegrezzo1M539,946,813,8515,231,828,960,0100

2.45 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 3020Ottonegrezzo1M539,946,813,8515,231,828,960,0100

2.89 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 7021Ottonegrezzo2M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

2.89 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 3020Ottonegrezzo2M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

2.89 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 7021Ottonegrezzo2M665,27519,55,520,741,93890,0155

2.89 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 3020Ottonegrezzo2M665,27519,55,520,741,93890,0155

2.89 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 7021Ottonegrezzo2M865,27519,55,520,741,93890,0158

2.89 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 3020Ottonegrezzo2M865,27519,55,520,741,93890,0158

3.57 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 7021Acciaiopassivate blu3M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

3.57 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 3020Acciaiopassivate blu3M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

3.57 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 7021Acciaiopassivate blu3M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

3.57 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 3020Acciaiopassivate blu3M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica N. di denti 12 Denominazione Maniglia a Leva
Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 Eco RoHS true
PL Edelstahl false

Supporto tecnico