Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu (K1872)

Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu (K1872)
· Disinnestare esercitando pressione

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1872.1041X10
K1872.1041X15
K1872.1041X20
K1872.10484X10
K1872.10484X15
K1872.10484X20
K1872.1051X10
K1872.1051X15
K1872.1051X20
K1872.1051X25
K1872.10584X10
K1872.10584X15
K1872.10584X20
K1872.10584X25
K1872.2051X10
K1872.2051X15
K1872.2051X20
K1872.2051X25
K1872.2051X30
K1872.2051X40
K1872.20584X10
K1872.20584X15
K1872.20584X20
K1872.20584X25
K1872.20584X30
K1872.20584X40
K1872.2061X10
K1872.2061X15
K1872.2061X20
K1872.2061X25
K1872.2061X30
K1872.2061X40
K1872.20684X10
K1872.20684X15
K1872.20684X20
K1872.20684X25
K1872.20684X30
K1872.20684X40
K1872.2081X10
K1872.2081X15
K1872.2081X20
K1872.2081X25
K1872.2081X30
K1872.2081X40
K1872.20884X10
K1872.20884X15
K1872.20884X20
K1872.20884X25
K1872.20884X30
K1872.20884X40
K1872.3081X20
K1872.3081X25
K1872.3081X30
K1872.3081X40
K1872.3081X50
K1872.3081X60
K1872.30884X20
K1872.30884X25
K1872.30884X30
K1872.30884X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 H B D Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Peso
(kg)

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

2.52 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938100,0200

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938150,0210

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938200,0220

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938250,0180

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938300,0240

3.02 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938400,0250

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938100,0200

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938150,0210

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938200,0220

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938250,0180

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938300,0240

3.02 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938400,0250

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938100,0175

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938150,0180

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938200,0300

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938250,0200

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938300,0205

3.02 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938400,0224

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938100,0175

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938150,0180

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938200,0300

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938250,0200

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938300,0205

3.02 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938400,0224

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938100,0210

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938150,0220

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938200,0240

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938250,0250

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938300,0260

3.02 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938400,0300

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938100,0210

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938150,0220

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938200,0240

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938250,0250

2.99 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938300,0260

3.02 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938400,0300

3.78 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

3.78 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

3.78 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

3.94 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

3.94 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3500,0470

3.94 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3600,0360

3.78 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

3.78 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

3.78 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

3.94 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale passivate blu
N. di denti 12 Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
Versione 1 Eco RoHS true PL Edelstahl false

Supporto tecnico