Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox (K1873)

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox (K1873)
· Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1873.1041
K1873.10484
K1873.1051
K1873.10584
K1873.2051
K1873.20584
K1873.2061
K1873.20684
K1873.2081
K1873.20884
K1873.3081
K1873.30884
K1873.3101
K1873.31084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 H B D Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso
(kg)

7.83 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,960,0080

7.83 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,960,0080

7.83 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,960,0100

7.83 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,960,0100

9.25 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

9.25 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

9.25 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,93890,0155

9.25 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,93890,0155

9.25 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,93890,0158

9.25 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,93890,0158

11.42 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

11.42 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

11.42 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

11.42 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo
N. di denti 12 Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura interna
Versione 1 con funzione di sicurezza Chiave in acciaio 1.4305 RoHS true
PL Edelstahl true

Supporto tecnico