Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox (K1873)

Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox (K1873)
· Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1873.1041X10
K1873.1041X15
K1873.1041X20
K1873.10484X10
K1873.10484X15
K1873.10484X20
K1873.1051X10
K1873.1051X15
K1873.1051X20
K1873.1051X25
K1873.10584X10
K1873.10584X15
K1873.10584X20
K1873.10584X25
K1873.2051X10
K1873.2051X15
K1873.2051X20
K1873.2051X25
K1873.2051X30
K1873.2051X40
K1873.20584X10
K1873.20584X15
K1873.20584X20
K1873.20584X25
K1873.20584X30
K1873.20584X40
K1873.2061X10
K1873.2061X15
K1873.2061X20
K1873.2061X25
K1873.2061X30
K1873.2061X40
K1873.20684X10
K1873.20684X15
K1873.20684X20
K1873.20684X25
K1873.20684X30
K1873.20684X40
K1873.2081X15
K1873.2081X20
K1873.2081X25
K1873.2081X30
K1873.2081X40
K1873.20884X15
K1873.20884X20
K1873.20884X25
K1873.20884X30
K1873.20884X40
K1873.3081X20
K1873.3081X25
K1873.3081X30
K1873.3081X40
K1873.30884X20
K1873.30884X25
K1873.30884X30
K1873.30884X40
K1873.3101X20
K1873.3101X25
K1873.3101X30
K1873.3101X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 H B D Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Peso
(kg)

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910grigio nerastro RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

8.06 €

1 4 giorni 13,222,77,910rosso traffico RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938100,0200

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938150,0210

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938200,0220

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938250,0180

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938300,0240

9.67 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M565,27519,55,520,741,938400,0250

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938100,0200

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938150,0210

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938200,0220

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938250,0180

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938300,0240

9.67 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M565,27519,55,520,741,938400,0250

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938100,0175

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938150,0180

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938200,0300

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938250,0200

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938300,0205

9.67 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M665,27519,55,520,741,938400,0224

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938100,0175

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938150,0180

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938200,0300

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938250,0200

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938300,0205

9.67 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M665,27519,55,520,741,938400,0224

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938150,0220

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938200,0240

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938250,0250

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938300,0260

9.67 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5grigio nerastro RAL 70212M865,27519,55,520,741,938400,0300

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938150,0220

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938200,0240

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938250,0250

9.55 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938300,0260

9.67 €

1 4 giorni 18,827,410,513,5rosso traffico RAL 30202M865,27519,55,520,741,938400,0300

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

12.63 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

12.63 €

1 4 giorni 21,24011,717rosso traffico RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3200,0460

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3250,0490

12.11 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3300,0510

12.63 €

1 4 giorni 21,24011,717grigio nerastro RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3400,0560

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo
N. di denti 12 Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
Versione 1 con funzione di sicurezza Chiave in acciaio 1.4305 RoHS true
PL Edelstahl true

Supporto tecnico