Morsetti a croce plastica (K0473)

Morsetti a croce plastica (K0473)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0473.3030

Codice componente
K0473.3030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.21 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Versione 2 per tubi quadri
A=Quadro incassato(mm) 30 Versione 1 raccordo a croce B=Quadro incassato(mm) 30
Denominazione Connettori per Tubi Componente di finitura superficiale zincato Peso(kg) 0,1523
RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti a croce plastica (K0473), il codice articolo è il seguente: K0473.3030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0473.3030.

Supporto tecnico