Morsetti a croce alluminio (K0473)

Morsetti a croce alluminio (K0473)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni di tubi quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0473.523030
K0473.524040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Quadro incassato
(mm)
B=Quadro incassato
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

22.11 €

1 4 giorni 446483444630,230,238454564M8x450,3119

30.92 €

1 4 giorni 6175111615740,340,350606075M8x600,5852

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi quadri Versione 1 raccordo a croce Denominazione Connettori per Tubi
Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico