Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0474.3030
Materiale principale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Versione 2 | per tubi tondi e quadri |
---|---|---|---|---|---|
A=Quadro incassato(mm) | 30 | Versione 1 | raccordo a croce | B=Diametro interno(mm) | 30 |
Denominazione | Connettori per Tubi | Componente di finitura superficiale | zincato | Peso(kg) | 0,1249 |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti a croce plastica (K0474), il codice articolo è il seguente: K0474.3030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0474.3030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali