Morsetti a croce alluminio (K0474)

Morsetti a croce alluminio (K0474)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Combinazione di tubi tondi e quadri

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0474.53030
K0474.54040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
A=Quadro incassato
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

22.87 €

1 4 giorni 4076865530,230,1334545623346M8x35M8x350,2330

31.98 €

1 4 giorni 601051177540,340,2476060754857M8x45M10x500,5251

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi tondi e quadri Versione 1 raccordo a croce Denominazione Connettori per Tubi
Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico