Morsetti angolari alluminio (K0476)

Morsetti angolari alluminio (K0476)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0476.530
K0476.540
K0476.550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

40.92 €

1 4 giorni 405180604930,130,130,14045385325M8x25M8x150,2590

53.06 €

1 4 giorni 5671116887040,1540,1540,155660587335M10x30M8x100,7259

64.03 €

1 4 giorni 66781361089050,2250,2250,226670708040M10x35M10x151,0010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi a sezione rotonda Versione 1 angolo retto Denominazione Connettori per Tubi
Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico