Morsetti con base in acciaio inox, forma B (K0477)

Morsetti con base in acciaio inox, forma B (K0477)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0477.130
K0477.140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
H
(mm)
L=Altezza
(mm)
M=Lunghezza
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

61.10 €

1 4 giorni 7404130,13937,44860405060745,5M8x300,3200

87.52 €

1 4 giorni 96048,740,1751,749,463806060801052M10x350,6240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
Versione 1 con piede Denominazione Connettori per Tubi Forma B
RoHS true

Supporto tecnico