Morsetti con base plastica (K0477)

Morsetti con base plastica (K0477)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0477.18
K0477.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
L=Altezza
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

1.82 €

1 4 giorni 5,33024,51826,526344532521M6x180,0243

3.84 €

1 4 giorni 6,540393041,54252,56050828,5M8x250,0730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Versione 2 per tubi a sezione rotonda
Versione 1 con piede Denominazione Connettori per Tubi Componente di finitura superficiale zincato
RoHS true

Supporto tecnico