Morsetti con base in plastica e snodo sferico (K0477)

Morsetti con base in plastica e snodo sferico (K0477)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0477.181

Codice componente
K0477.181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.44 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Versione 2 per tubi a sezione rotonda
B(mm) 5,5 F(mm) 15 K(mm) 30
A=Diametro interno(mm) 18 Versione 1 con piede Denominazione Connettori per Tubi
C(mm) 21 D(mm) M5X10 E(mm) 50
Tipo di stampo con snodo sferico G=Larghezza(mm) 40 H(mm) 20
L=Altezza(mm) 53 M=Lunghezza(mm) 30 Mb(Nm) 5
N(mm) 5 O(mm) 38 Componente di finitura superficiale zincato
U(mm) 40 Peso(kg) 0,0490 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti con base in plastica e snodo sferico (K0477), il codice articolo è il seguente: K0477.181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0477.181.

Supporto tecnico