Morsetti con base alluminio (K0477)

Morsetti con base alluminio (K0477)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0477.512
K0477.514
K0477.515
K0477.516
K0477.518
K0477.520
K0477.525
K0477.530
K0477.540
K0477.550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Forma G=Larghezza
(mm)
H
(mm)
L=Altezza
(mm)
Disposizione dei fori M=Lunghezza
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Peso
(kg)

14.04 €

1 4 giorni 6282112,1272535,5A42283714253023M6x20300,0675

14.04 €

1 4 giorni 6282114,1272535,5A42283714253023M6x20300,0634

14.04 €

1 4 giorni 6282115,1272535,5A42283714253023M6x20300,0603

14.04 €

1 4 giorni 6282116,1272535,5A42283714253023M6x20300,0582

14.04 €

1 4 giorni 6282118,1272535,5A42283714253023M6x20300,0530

14.98 €

1 4 giorni 7422920,142,54053A60405026084233M8x25450,1880

14.98 €

1 4 giorni 7422925,142,54053A60405026084233M8x25450,1669

14.98 €

1 4 giorni 7422930,142,54053A60405026084233M8x25450,1419

25.27 €

1 4 giorni 9604040,17615674B906070190106440M10x30640,3955

25.83 €

1 4 giorni 117449,550,22706684B10574851105148045M10x35800,5962

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi a sezione rotonda Versione 1 con piede Denominazione Connettori per Tubi
Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico