Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0477.5181
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | burattato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | B(mm) | 5,5 | F(mm) | 15 |
K(mm) | 30 | A=Diametro interno(mm) | 18,1 | Versione 1 | con piede |
Denominazione | Connettori per Tubi | C(mm) | 21 | D(mm) | M5X10 |
E(mm) | 50 | Forma | A | Tipo di stampo | con snodo sferico |
G=Larghezza(mm) | 40 | H(mm) | 20 | L=Altezza(mm) | 58 |
M=Lunghezza(mm) | 30 | Mb(Nm) | 9 | N(mm) | 5 |
O(mm) | 38 | Componente di finitura superficiale | zincato | U(mm) | 40 |
Peso(kg) | 0,0760 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti con base in alluminio e snodo sferico, forma A (K0477), il codice articolo è il seguente: K0477.5181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0477.5181.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali