Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0477.5301
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | burattato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | B(mm) | 7 | D1(mm) | 5,8 |
K(mm) | 38,1 | R(mm) | 45,5 | A=Diametro interno(mm) | 30,1 |
Versione 1 | con piede | Denominazione | Connettori per Tubi | C(mm) | 30 |
D(mm) | M6 | Forma | B | Tipo di stampo | con snodo sferico |
H(mm) | 16 | J(mm) | 34 | L=Altezza(mm) | 80 |
M=Lunghezza(mm) | 60 | Mb(Nm) | 40 | N(mm) | 8 |
O(mm) | 39,5 | Componente di finitura superficiale | zincato | P(mm) | 41,5 |
U(mm) | 42,5 | W(mm) | 30,2 | Peso(kg) | 0,2270 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti con base in alluminio e snodo sferico, forma B (K0477), il codice articolo è il seguente: K0477.5301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0477.5301.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali