Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0478.30
Materiale principale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Versione 2 | per tubi quadri |
---|---|---|---|---|---|
A=Quadro incassato(mm) | 30 | Versione 1 | con piede | Denominazione | Connettori per Tubi |
Componente di finitura superficiale | zincato | Peso(kg) | 0,1154 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti con base plastica (K0478), il codice articolo è il seguente: K0478.30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0478.30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali