Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0478.5230 |
K0478.5240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | A=Quadro incassato (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.49 € | 1 | 4 giorni | 7 | 75 | 57 | 56 | 75 | 46 | 30,3 | 62 | 45 | 45 | 57 | 10 | 33,5 | 25 | M8x45 | 0,2745 | ||
24.21 € | 1 | 4 giorni | 9 | 100 | 76 | 73 | 100 | 57 | 40,4 | 75 | 60 | 60 | 76 | 12 | 43 | 32 | M8x60 | 0,5815 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | burattato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi quadri | F(mm) | 5 | Versione 1 | con piede |
Denominazione | Connettori per Tubi | Componente di finitura superficiale | zincato | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
G(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
R(mm)
A=Quadro incassato(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
N(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali