Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | D=filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Chiave in acciaio componenti | Peso | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0085 | true | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | - | 0,0085 | false | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0201 | true | ||
1.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | - | 0,0201 | false | ||
3.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0251 | true | ||
1.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | - | 0,0251 | false | ||
3.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0228 | true | ||
1.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | - | 0,0228 | false | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0625 | true | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | - | 0,0625 | false | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0584 | true | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | - | 0,0584 | false | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M10 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0744 | true | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M10 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0744 | false | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M12 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0693 | true | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M12 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0693 | false | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | M16 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0929 | true | ||
4.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | passivate blu | M16 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0929 | false |
Loading...
Materiale principale(mm) | Poliammide | Colore principale(mm) | grigio nerastro | Forma(mm) | K |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con bussola sporgente | Denominazione | Pomello a Croce | Tipo di filettatura | filettatura interna |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti(mm)
Componente di finitura superficiale(mm)
D=filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Chiave in acciaio componenti
Peso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali