Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.21 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | 0,0186 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | 0,0192 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 10 | 18 | 20 | 9 | 7 | 0,0197 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 12 | 9,5 | 0,0306 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 15 | 12 | 9,5 | 0,0313 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 20 | 12 | 9,5 | 0,0322 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 25 | 12 | 9,5 | 0,0330 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 30 | 12 | 9,5 | 0,0339 | ||
5.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 15 | 14 | 10 | 0,0336 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 20 | 14 | 10 | 0,0351 | ||
6.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 25 | 14 | 10 | 0,0366 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 30 | 14 | 10 | 0,0381 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 40 | 14 | 10 | 0,0412 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 50 | 14 | 10 | 0,0443 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 20 | 18 | 12 | 0,0808 | ||
7.83 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 25 | 18 | 12 | 0,0832 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 30 | 18 | 12 | 0,0857 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 40 | 18 | 12 | 0,0908 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 50 | 18 | 12 | 0,0956 | ||
8.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 60 | 18 | 12 | 0,1004 |
Loading...
Materiale principale(mm) | Poliammide | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale(mm) | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio ardesia RAL 7015 | Forma(mm) | L | Versione 1 | antibatterico |
Versione 2 | con bussola sporgente | Denominazione | Pomello a Croce | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Chiave in acciaio componenti | 1.4305 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Peso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali