Maniglia a staffa biopolimerica (K0190)

Maniglia a staffa biopolimerica (K0190)
· NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili

· Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, costruzione di macchine e impianti, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole

· Buona resistenza meccanica, buona resistenza ai prodotti chimici

· Il biopolimero è riciclabile

· Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0190.1009406143
K0190.100940690
K0190.1011708143
K0190.101170890
K0190.1013208143
K0190.101320890
K0190.1015008143
K0190.101500890
K0190.1017908143
K0190.101790890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A=spaziatura dei fori
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Capacità di carico
(N)
Peso
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.52 €

1 4 giorni faggio naturale946,61095000,0210218367610136

3.54 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021946,610910000,0210218367610136

2.92 €

1 4 giorni faggio naturale11791368000,03132610419413158

4.09 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021117913615000,03142610419413158

4.63 €

1 4 giorni faggio naturale13291548000,034027114411213168

6.51 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021132915415000,034027114411213168

4.66 €

1 4 giorni faggio naturale15091728000,039027114413213168

6.54 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021150917215000,050027114413213168

6.80 €

1 4 giorni faggio naturale17991978000,057028115015613178

9.52 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021179919715000,057028115015613178

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Tipo assemblato possibile da entrambi i lati Denominazione Maniglia a Staffa
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico