Morsetti a flangia in acciaio inox, forma A (K0479)

Morsetti a flangia in acciaio inox, forma A (K0479)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Tubi tondi e quadri K0493 inclusi

· Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0479.112
K0479.114
K0479.116
K0479.118
K0479.120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
Peso
(kg)

32.96 €

1 4 giorni 12,10,1711

32.96 €

1 4 giorni 14,10,1637

32.96 €

1 4 giorni 16,10,1547

32.96 €

1 4 giorni 18,10,1471

35.40 €

1 4 giorni 20,10,1317

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
B(mm) 5,5 F(mm) 30,4 K(mm) 32,5
Versione 1 con flangia Denominazione Connettori per Tubi C(mm) 18
D(mm) 25 E(mm) 32 Forma A
G=Larghezza(mm) 37 H(mm) 38 L=Altezza(mm) 40,5
M=Lunghezza(mm) 50 N(mm) 5 P(mm) 23
S(mm) M6x18 U(mm) 40 RoHS true

Supporto tecnico