Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo (K1060)

Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo (K1060)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1060.132100052
K1060.132120062
K1060.132140082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=spaziatura dei fori
(mm)
D=foro di fissaggio L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

11.70 €

1 4 giorni 100M51220,0350179,533209

14.36 €

1 4 giorni 120M61460,09102111,4392412

17.04 €

1 4 giorni 140M81700,10002414,2452812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Codice acciaio 1.4404 Colore principale blu oltremare RAL 5002
Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Forma B
Forma-Tipo con filettatura interna Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico
Capacità di carico(N) 1000 Versione 1 rilevabili a livello visivo Denominazione Maniglia a Staffa
Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico