Maniglie a staffa in alluminio, montaggio dal lato di utilizzo (K1641)

Maniglie a staffa in alluminio, montaggio dal lato di utilizzo (K1641)
· Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile

· Resistente alla torsione e facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1641.1100051
K1641.1100053
K1641.1120061
K1641.1120063
K1641.1140081
K1641.1140083
K1641.1160081
K1641.1160083
K1641.1180101
K1641.1180103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A=spaziatura dei fori
(mm)
D=foro di fissaggio L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)

11.32 €

1 4 giorni nero100M51220,0700179,5332020

11.32 €

1 4 giorni argento100M51220,0700179,5332020

14.73 €

1 4 giorni nero120M61460,13002111,4392524

14.73 €

1 4 giorni argento120M61460,13002111,4392524

18.47 €

1 4 giorni nero140M81700,18002414,2453028

18.47 €

1 4 giorni argento140M81700,18002414,2453028

24.69 €

1 4 giorni nero160M81940,30502815,5523032

24.69 €

1 4 giorni argento160M81940,30502815,5523032

30.25 €

1 4 giorni nero180M102180,47193116584036

30.25 €

1 4 giorni argento180M102180,42003116584036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Forma A Forma-Tipo con foro passante
Tipo assemblato dal lato operatore Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico Capacità di carico(N) 1000
Denominazione Maniglia a Staffa PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico