Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1641.2100051 |
K1641.2100053 |
K1641.2120061 |
K1641.2120063 |
K1641.2140081 |
K1641.2140083 |
K1641.2160081 |
K1641.2160083 |
K1641.2180101 |
K1641.2180103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | A=spaziatura dei fori (mm) | D=foro di fissaggio | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | 4 giorni | nero | 100 | M5 | 122 | 0,0756 | 17 | 9,5 | 33 | 20 | 7,5 | ||
10.94 € | 1 | 4 giorni | argento | 100 | M5 | 122 | 0,0752 | 17 | 9,5 | 33 | 20 | 7,5 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | nero | 120 | M6 | 146 | 0,1289 | 21 | 11,4 | 39 | 24 | 9 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | argento | 120 | M6 | 146 | 0,1284 | 21 | 11,4 | 39 | 24 | 9 | ||
17.04 € | 1 | 4 giorni | nero | 140 | M8 | 170 | 0,2036 | 24 | 14,2 | 45 | 28 | 12 | ||
17.04 € | 1 | 4 giorni | argento | 140 | M8 | 170 | 0,2027 | 24 | 14,2 | 45 | 28 | 12 | ||
22.87 € | 1 | 4 giorni | nero | 160 | M8 | 194 | 0,2977 | 28 | 15,5 | 52 | 32 | 12 | ||
22.87 € | 1 | 4 giorni | argento | 160 | M8 | 194 | 0,3009 | 28 | 15,5 | 52 | 32 | 12 | ||
27.49 € | 1 | 4 giorni | nero | 180 | M10 | 218 | 0,4008 | 31 | 16 | 58 | 36 | 15 | ||
27.49 € | 1 | 4 giorni | argento | 180 | M10 | 218 | 0,3991 | 31 | 16 | 58 | 36 | 15 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Forma | B | Forma-Tipo | con filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ergonomico | Capacità di carico(N) | 1000 |
Denominazione | Maniglia a Staffa | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
A=spaziatura dei fori(mm)
D=foro di fissaggio
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali