Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico (K1795)

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico (K1795)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Forma con chiusura a scatto dell'impugnatura in posizione operativa e di riposo.Forma B riposizionamento automatico dell'impugnatura in posizione di riposo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1795.07911821
K1795.07911822
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso
(kg)

34.32 €

1 4 giorni nero RAL 90050,2100

34.32 €

1 4 giorni grigio luce RAL 70350,1750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma B
Forma-Tipo con ritorno elastico Versione 2 avvitabile H=altezza(mm) 91
L=lunghezza installata(mm) 109 L1= lunghezza(mm) 130 Capacità di carico(N) 625
Versione 1 ripiegabile Denominazione Maniglia Ad Incasso PL Edelstahl false
RoHS true A1(mm) 118 B(mm) 49,5
H1(mm) 79 H2(mm) 68,5 T(mm) 16
X(mm) 110 X1(mm) 118 Y(mm) 70,5
Y1(mm) 79

Supporto tecnico