Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0479.18 |
K0479.30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F (mm) | K (mm) | A=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | L=Altezza (mm) | M=Lunghezza (mm) | N (mm) | P (mm) | S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 giorni | 5,3 | 30,5 | 32 | 18 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 39,5 | 50 | 5 | 21 | M6x18 | 0,0259 | ||
4.23 € | 1 | 4 giorni | 6,5 | 50 | 51,5 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 62,5 | 80 | 8 | 28,5 | M8x25 | 0,0783 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con flangia | Denominazione | Connettori per Tubi | Componente di finitura superficiale | zincato |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F(mm)
K(mm)
A=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Larghezza(mm)
H(mm)
L=Altezza(mm)
M=Lunghezza(mm)
N(mm)
P(mm)
S(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali