Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1875.0125X12 |
K1875.0125X14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=Foro di fissaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 4 giorni | 12H9 | ||
8.28 € | 1 | 4 giorni | 14H9 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | 3 raggi | D1=Diametro esterno(mm) | 125 |
D3(mm) | 30 | L1(mm) | 18 | L2(mm) | 18 |
L3=altezza(mm) | 29 | Numero di razze | 3 | Denominazione | Volantino |
S=Spessore(mm) | 1,5 | Peso(kg) | 0,2860 |
Configura
Proprietà di base
D2=Foro di fissaggio(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali