Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1875.0160X14 |
K1875.0160X16 |
K1875.0200X18 |
K1875.0200X22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | S=Spessore (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 4 giorni | 160 | 14H9 | 30 | 20 | 37 | 1,5 | 0,4170 | ||
11.75 € | 1 | 4 giorni | 160 | 16H9 | 30 | 20 | 37 | 1,5 | 0,4170 | ||
17.39 € | 1 | 4 giorni | 200 | 18H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0,7700 | ||
17.39 € | 1 | 4 giorni | 200 | 22H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0,7700 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Forma-Tipo | 4 raggi | L1(mm) | 22 |
Numero di razze | 4 | Denominazione | Volantino |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
S=Spessore(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali