Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1875.0250X22 |
K1875.0250X26 |
K1875.0315X26 |
K1875.0315X30 |
K1875.0400X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | S=Spessore (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 giorni | 250 | 22H9 | 45 | 30 | 28 | 52 | 2,5 | 1,4800 | ||
23.64 € | 1 | 4 giorni | 250 | 26H9 | 45 | 30 | 28 | 52 | 2,5 | 1,4800 | ||
37.36 € | 1 | 4 giorni | 315 | 26H9 | 55 | 35 | 33 | 64 | 2,5 | 2,3000 | ||
37.36 € | 1 | 4 giorni | 315 | 30H9 | 55 | 35 | 33 | 64 | 2,5 | 2,3000 | ||
59.83 € | 1 | 4 giorni | 400 | 30H9 | 65 | 40 | 38 | 82 | 3 | 4,0000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Forma-Tipo | 5 raggi | Numero di razze | 5 |
Denominazione | Volantino |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
S=Spessore(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali