Volantini in lamiera d'acciaio inox, forma C, 5 raggi (K1876)

Volantini in lamiera d'acciaio inox, forma C, 5 raggi (K1876)
Materiale:
Acciaio inox 1.4404.
Versione:
sabbiatura opaca.
Nota:
Mozzo saldato.

Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1876.0250X22
K1876.0250X26
K1876.0315X26
K1876.0315X30
K1876.0400X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
S=Spessore
(mm)
Peso
(kg)

130.93 €

1 4 giorni 25022H9453028522,51,5000

130.93 €

1 4 giorni 25026H9453028522,51,5000

192.06 €

1 4 giorni 31526H9553533642,52,4000

192.06 €

1 4 giorni 31530H9553533642,52,4000

311.28 €

1 4 giorni 40030H96540388234,2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A4 Corpo con finitura superficiale sabbiato opaco Forma C
Forma-Tipo 5 raggi Numero di razze 5 Denominazione Volantino
Chiave in acciaio 1.4404

Supporto tecnico