Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 625 | 425 | 0,0310 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 55,5 | 15 | 17,5 | 26 | 29,5 | 700 | 500 | 0,0328 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 61,5 | 15 | 20 | 26 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0346 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 64,5 | 15 | 22,5 | 26 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0367 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 69,5 | 15 | 25 | 26 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0400 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 74,5 | 15 | 27,5 | 26 | 48,5 | 800 | 320 | 0,0396 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 83,5 | 15 | 32,5 | 26 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0435 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 55,5 | 17,5 | 15 | 29,5 | 26 | 750 | 450 | 0,0325 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0346 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 65 | 17,5 | 20 | 29,5 | 35,5 | 750 | 400 | 0,0361 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 68 | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0401 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 73 | 17,5 | 25 | 29,5 | 43,5 | 800 | 350 | 0,0400 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 78 | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 800 | 350 | 0,0413 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 87 | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0446 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 61,5 | 20 | 15 | 35,5 | 26 | 750 | 400 | 0,0341 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 65 | 20 | 17,5 | 35,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0361 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 750 | 400 | 0,0380 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 74 | 20 | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0404 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 79 | 20 | 25 | 35,5 | 43,5 | 800 | 350 | 0,0412 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 84 | 20 | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 900 | 350 | 0,0432 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 93 | 20 | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0469 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 64,5 | 22,5 | 15 | 38,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0366 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 68 | 22,5 | 17,5 | 38,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0380 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 74 | 22,5 | 20 | 38,5 | 35,5 | 750 | 400 | 0,0402 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 800 | 400 | 0,0423 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 87 | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 800 | 350 | 0,0451 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 96 | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0470 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 69,5 | 25 | 15 | 43,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0381 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 73 | 25 | 17,5 | 43,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0392 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 79 | 25 | 20 | 43,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0414 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 82 | 25 | 22,5 | 43,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0433 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0456 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 92 | 25 | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 800 | 320 | 0,0465 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 101 | 25 | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0506 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 74,5 | 27,5 | 15 | 48,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0395 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 78 | 27,5 | 17,5 | 48,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0425 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 84 | 27,5 | 20 | 48,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0436 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 87 | 27,5 | 22,5 | 48,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0446 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 92 | 27,5 | 25 | 48,5 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0463 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 800 | 320 | 0,0486 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 106 | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0518 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 83,5 | 32,5 | 15 | 57,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0434 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 87 | 32,5 | 17,5 | 57,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0453 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 93 | 32,5 | 20 | 57,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0471 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 96 | 32,5 | 22,5 | 57,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0487 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 101 | 32,5 | 25 | 57,5 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0505 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 106 | 32,5 | 27,5 | 57,5 | 48,5 | 900 | 320 | 0,0520 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 900 | 240 | 0,0561 |
Loading...
Larghezza(mm) | 48 | Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | a sinistra | B1(mm) | 28 | D1(mm) | 6,6 |
D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 | H(mm) | 9 |
Tipo di serraggio | fori di montaggi | Versione 1 | amovibile | Denominazione | Cerniera |
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo di prodotto | Cerniera amovibile | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali