Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0985.010060033 |
K0985.013080033 |
K0985.016100033 |
K0985.016120033 |
K0985.020150033 |
K0985.020180033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | Materiale dei componenti | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 1 | 4 giorni | 60 | 12 | 10 | 6 | Acciaio inox | 0,0368 | ||
15.74 € | 1 | 4 giorni | 80 | 15,5 | 13 | 8 | Acciaio inox | 0,0842 | ||
26.11 € | 1 | 4 giorni | 100 | 20 | 16 | 10 | Acciaio inox | 0,1670 | ||
27.55 € | 1 | 4 giorni | 120 | 20 | 16 | 11 | Acciaio inox | 0,2029 | ||
72.01 € | 1 | 4 giorni | 150 | 25,5 | 20 | 13 | Acciaio inox | 0,3926 | ||
94.88 € | 1 | 4 giorni | 180 | 25,5 | 20 | 14 | - | 0,4759 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Colore principale | grezzo | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | saldabile | Versione 1 | saldabile | Denominazione | Cerniera |
Tipo di prodotto | Cerniera amovibile | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
Materiale dei componenti
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali