Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0438.1322020 |
K0438.2322020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 4 giorni | sinistra | 0,0215 | ||
5.87 € | 1 | 4 giorni | destra | 0,0217 |
Loading...
Larghezza(mm) | 32 | Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con punte di posizionamento | A=lunghezza(mm) | 60 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
Versione 1 | amovibile | Denominazione | Cerniera | F1(N) | 200 |
F2(N) | 100 | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo di prodotto | Cerniera amovibile |
PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
Versione
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali