Cerniere in alluminio, amovibili, dx (K0579)

Cerniere in alluminio, amovibili, dx (K0579)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Su richiesta: con naselli di guida per le scanalature dei profili in alluminio

· Può essere avvitato a tutti gli elementi piani

· Asse in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0579.2251515
K0579.2301818
K0579.2352020
K0579.2402323
K0579.2452525
K0579.2502828
K0579.2603333
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

15.03 €

1 4 giorni 52151526264102500,0513

15.25 €

1 4 giorni 5917,517,529,529,54502800,0590

15.47 €

1 4 giorni 72202036365002500,0666

15.69 €

1 4 giorni 7722,522,538,538,55502000,0638

15.93 €

1 4 giorni 87252543,543,55502000,0676

16.15 €

1 4 giorni 9727,527,548,548,55501750,0745

16.39 €

1 4 giorni 11532,532,557,557,55751500,0814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere
Versione 2 a destra Tipo di serraggio fori di montaggi Versione 1 amovibile
Denominazione Cerniera Materiale dei componenti Acciaio inox Tipo di prodotto Cerniera amovibile

Supporto tecnico