Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio (K1963)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1963.25151501
K1963.30181801
K1963.35202001
K1963.40232301
K1963.45252501
K1963.50282801
K1963.60333301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

9.23 €

1 4 giorni 52151526266254250,0310

9.36 €

1 4 giorni 5917,517,529,529,57004000,0330

10.29 €

1 4 giorni 71202035,535,57004000,0350

9.55 €

1 4 giorni 7722,522,538,538,57504500,0370

9.65 €

1 4 giorni 87252543,543,57504500,0390

9.76 €

1 4 giorni 9727,527,548,548,58004250,0410

9.76 €

1 4 giorni 11532,532,557,557,58501750,0450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero
Forma A B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Tipo di serraggio fori di montaggi Denominazione Cerniera Tipo di stampo con perno a innesto
Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Tipo di prodotto Cerniera
PL Edelstahl false

Supporto tecnico