Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello portachiavi (K1963)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1963.25151502
K1963.30181802
K1963.35202002
K1963.40232302
K1963.45252502
K1963.50282802
K1963.60333302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

5.73 €

1 4 giorni 52151526266254250,0350

5.85 €

1 4 giorni 5917,517,529,529,57004000,0360

6.79 €

1 4 giorni 71202035,535,57004000,0370

6.04 €

1 4 giorni 7722,522,538,538,57504500,0380

6.14 €

1 4 giorni 87252543,543,57504500,0390

6.26 €

1 4 giorni 9727,527,548,548,58004250,0400

6.26 €

1 4 giorni 11532,532,557,557,58501750,0420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero
Forma B B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Tipo di serraggio fori di montaggi Denominazione Cerniera Tipo di stampo con perno/testa e anello portachiavi
Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Tipo di prodotto Cerniera
PL Edelstahl false

Supporto tecnico