Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma D, con perno a innesto/bloccaggio pieghevole (K1963)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1963.25151504
K1963.30181804
K1963.35202004
K1963.40232304
K1963.45252504
K1963.50282804
K1963.60333304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

18.61 €

1 4 giorni 52151526266254250,0330

18.75 €

1 4 giorni 5917,517,529,529,57004000,0350

19.69 €

1 4 giorni 71202035,535,57004000,0550

18.93 €

1 4 giorni 7722,522,538,538,57504500,0570

19.02 €

1 4 giorni 87252543,543,57504500,0590

19.15 €

1 4 giorni 9727,527,548,548,58004250,0610

19.15 €

1 4 giorni 11532,532,557,557,58501750,0650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero
Forma D B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Tipo di serraggio fori di montaggi Denominazione Cerniera Tipo di stampo con perno a innesto/bloccaggio pieghevole
Materiale dei componenti Acciaio Tipo di prodotto Cerniera PL Edelstahl false

Supporto tecnico