Maniglie a staffa in plastica con superficie soft (K1877)

Maniglie a staffa in plastica con superficie soft (K1877)
Materiale:
Componente principale in polipropilene (PP).
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Bussole filettate in ottone.
Versione:
Componente principale nero.
Componente morbido nero, arancione, giallo, rosso, verde, blu, grigio.
Bussole filettate zincate.
Esempio di ordine d'acquisto:
K1877.09404184
(Colore impugnatura rosso)
Indicazioni per l'acquisto:
Δ Inserire qui il codice colore desiderato.
Nota:
Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia.
Montaggio:
Dal retro.
Su richiesta:
Componente principale grigia con possibilità di altre combinazioni di colore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1877.0940411
K1877.09404116
K1877.0940412
K1877.09404184
K1877.09404186
K1877.09404187
K1877.09404188
K1877.1170511
K1877.1170512
K1877.11705116
K1877.11705184
K1877.11705186
K1877.11705187
K1877.11705188
K1877.1540611
K1877.1540612
K1877.15406116
K1877.15406184
K1877.15406186
K1877.15406187
K1877.15406188
K1877.1540811
K1877.1540812
K1877.15408116
K1877.15408184
K1877.15408186
K1877.15408187
K1877.15408188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti A=spaziatura dei fori
(mm)
D=foro di fissaggio H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
B
(mm)

7.73 €

1 4 giorni nero93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 giorni giallo93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 giorni arancio93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 giorni rosso93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 giorni verde93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 giorni blu93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 giorni grigio93,7M448,81050,031016,3

8.08 €

1 4 giorni nero117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 giorni arancio117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 giorni giallo117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 giorni rosso117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 giorni verde117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 giorni blu117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 giorni grigio117M553,8134,70,065020,6

8.68 €

1 4 giorni nero148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 giorni arancio148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 giorni giallo148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 giorni rosso148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 giorni verde148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 giorni blu148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 giorni grigio148,5M665170,30,106026,7

9.45 €

1 4 giorni nero148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 giorni arancio148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 giorni giallo148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 giorni rosso148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 giorni verde148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 giorni blu148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 giorni grigio148,5M865170,30,106026,7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Polipropilene Colore principale nero Materiale dei componenti Resina termoplastica
Versione 2 Standard Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico
Capacità di carico(N) 500 Versione 1 con superficie interna soft Denominazione Maniglia a Staffa
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico