Cerniere in plastica, con fori oblunghi (K0437)

Cerniere in plastica, con fori oblunghi (K0437)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Regolabili e orientabili orizzontalmente

· Asse in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0437.402020

Codice componente
K0437.402020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.92 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 40 Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero
A=lunghezza(mm) 65 Tipo di serraggio fori oblunghi Versione 1 con foro oblungo
Denominazione Cerniera F1(N) 500 F2(N) 300
Materiale dei componenti Acciaio Tipo di prodotto Cerniera Peso(kg) 0,0231

Si trova sulla pagina di Cerniere in plastica, con fori oblunghi (K0437), il codice articolo è il seguente: K0437.402020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0437.402020.

Supporto tecnico