Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi (K0441)

Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi (K0441)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Regolabili e orientabili orizzontalmente

· Asse in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0441.402020
K0441.40202008
K0441.40202010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Punte di posizionamento per cava Peso
(kg)

11.51 €

1 4 giorni -0,1859

11.51 €

1 4 giorni 80,1705

11.51 €

1 4 giorni 100,1889

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 40 Materiale principale Zinco Colore principale verniciato a polvere colore nero
A=lunghezza(mm) 80 Tipo di serraggio fori oblunghi Versione 1 con foro oblungo
Denominazione Cerniera F1(N) 1200 F2(N) 500
Materiale dei componenti Acciaio inox Tipo di prodotto Cerniera

Supporto tecnico