Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0580.251515 |
K0580.301818 |
K0580.352020 |
K0580.402323 |
K0580.452525 |
K0580.502828 |
K0580.603333 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 275 | 215 | 0,0525 | ||
15.25 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 325 | 225 | 0,0592 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 325 | 225 | 0,0667 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 400 | 250 | 0,0648 | ||
15.93 € | 1 | 4 giorni | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 400 | 250 | 0,0679 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 400 | 250 | 0,0711 | ||
16.39 € | 1 | 4 giorni | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 400 | 100 | 0,0775 |
Loading...
Larghezza(mm) | 48 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | fori di montaggi | Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Tipo di prodotto | Cerniera |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali