Cerniere saldabili, forma A (K0984)

Cerniere saldabili, forma A (K0984)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio profilato saldabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0984.008040012
K0984.008040022
K0984.008050012
K0984.008050022
K0984.010060012
K0984.010060022
K0984.010070012
K0984.010070022
K0984.013080012
K0984.013080022
K0984.016100012
K0984.016100022
K0984.016120012
K0984.016120022
K0984.018135012
K0984.018135022
K0984.020150012
K0984.020150022
K0984.020180012
K0984.020180022
K0984.023200012
K0984.023200022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza *La cifra tra () è la lunghezza min. del tipo regolabile.
(mm)
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
Materiale dei componenti Peso
(kg)

1.77 €

1 4 giorni 40409,785Acciaio0,0095

1.96 €

1 4 giorni 40409,785Ottone0,0151

1.87 €

1 4 giorni 50509,785Acciaio0,0188

2.08 €

1 4 giorni 50509,785Ottone0,0188

2.00 €

1 4 giorni 606012,7106Acciaio0,0359

2.45 €

1 4 giorni 606012,7106Ottone0,0369

3.06 €

1 4 giorni 707012106Acciaio0,0418

3.82 €

1 4 giorni 707012106Ottone0,0428

3.11 €

1 4 giorni 808015,5138Acciaio0,0819

4.11 €

1 4 giorni 808015,5138Ottone0,0828

4.45 €

1 4 giorni 100100201610Acciaio0,1643

5.21 €

1 4 giorni 100100201610Ottone0,1658

5.89 €

1 4 giorni 120120201611Acciaio0,1982

7.12 €

1 4 giorni 120120201611Ottone0,2009

8.14 €

1 4 giorni 135135221812Acciaio0,2765

9.50 €

1 4 giorni 135135221812Ottone0,2809

9.46 €

1 4 giorni 150150252013Acciaio0,3829

12.67 €

1 4 giorni 150150252013Ottone0,3901

12.17 €

1 4 giorni 180180252014Acciaio0,4672

14.20 €

1 4 giorni 180180252014Ottone0,4711

20.39 €

1 4 giorni 20020028,52316Acciaio0,6874

26.27 €

1 4 giorni 20020028,52316Ottone0,6971

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Tipo di serraggio saldabile
Versione 1 saldabile Denominazione Cerniera Tipo di prodotto Cerniera amovibile

Supporto tecnico